Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 100,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 136,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,82 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 88,6 kN C0 - Statische Tragzahl 62 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,6 kN f0 - Koeffizient 14.6 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 7000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,122 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,878 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,518 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,759 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,412 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 94 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 141 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors