Einreihige Rillenkugellager

6217C3 - NTN

6217C3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,79 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl92 kN
C0 - Statische Tragzahl64 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,6 kN
f0 - Koeffizient14.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR94 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR141 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image