Einreihige Rillenkugellager

6217EE - SNR

6217EE

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring100,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring136,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,85 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl88,6 kN
C0 - Statische Tragzahl62 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,6 kN
f0 - Koeffizient14.6
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,122 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,878 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,518 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,759 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,412 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR94 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR53,3 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR141 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image