Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 30 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 2,15 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 106 kN C0 - Statische Tragzahl 71,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 5 kN f0 - Koeffizient 14.5 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 99 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 109 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 151 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors