• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6218ZZ - SNR

6218ZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings30 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring106,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring144,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse2,25 kg
RingmaterialAcier 100Cr6
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl101 kN
C0 - Statische Tragzahl71,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,9 kN
f0 - Koeffizient14.5
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,111 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,889 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,447 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,724 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR99 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR106,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR151 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image