Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 30 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 106,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 144,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 2,25 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 101 kN C0 - Statische Tragzahl 71,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,9 kN f0 - Koeffizient 14.5 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5100 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,111 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,889 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,447 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,724 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 99 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 106,4 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 151 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors