Einreihige Rillenkugellager

62200ZZ - SNR

62200ZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser30 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring16 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring25,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,048 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6,3 kN
C0 - Statische Tragzahl2,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,12 kN
f0 - Koeffizient12.1
N ref - Thermische Referenzdrehzahl31000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl42000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,528 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,472 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,322 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,661 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,361 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR16 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR26 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image