Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 12 mm D - Außendurchmesser 32 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 18,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 27,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,051 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 7,3 kN C0 - Statische Tragzahl 3,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,14 kN f0 - Koeffizient 12.2 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 16000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,545 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,455 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,394 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,697 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,364 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 16 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 18,3 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 28 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors