Einreihige Rillenkugellager

62201LLU/2AS - NTN

62201LLU/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser32 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,037 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6,1 kN
C0 - Statische Tragzahl2,75 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,13 kN
f0 - Koeffizient12.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung16000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR16 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR28 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image