Einreihige Rillenkugellager

62202EEC3 - SNR

62202EEC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring21,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring30,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,056 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl8,1 kN
C0 - Statische Tragzahl3,75 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,17 kN
f0 - Koeffizient13.1
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl14000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,048 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,952 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,962 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,981 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,381 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR21,1 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR31 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image