Einreihige Rillenkugellager

62203EEC3 - SNR

62203EEC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser40 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring24,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring34,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,086 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,1 kN
C0 - Statische Tragzahl4,75 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,22 kN
f0 - Koeffizient13.1
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,053 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,947 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,987 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,994 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,382 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR21 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR24,1 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR36 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image