Einreihige Rillenkugellager

62204EEC3 - SNR

62204EEC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring25,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring41,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,12 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl13,5 kN
C0 - Statische Tragzahl6,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,3 kN
f0 - Koeffizient13.1
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,052 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,948 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,983 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,992 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,382 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR25 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR25,9 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image