Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 105 mm D - Außendurchmesser 19 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 36 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 126,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 170,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse > C5 Masse 3,75 kg
PRODUKTLEISTUNG C0 - Statische Tragzahl 105 kN f0 - Koeffizient 14.4 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 60 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 350 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,085 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,915 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,282 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,641 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,409 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 116 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 126,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 179 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors