Einreihige Rillenkugellager

6222 - NTN

6222

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings38 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse4,36 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl160 kN
C0 - Statische Tragzahl117 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung7,35 kN
f0 - Koeffizient14.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR121 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR189 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image