Einreihige Rillenkugellager

6226LLU/2AS - NTN

6226LLU/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser130 mm
D - Außendurchmesser230 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings40 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse5,82 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl185 kN
C0 - Statische Tragzahl146 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung8,55 kN
f0 - Koeffizient14.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR143 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR217 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image