Einreihige Rillenkugellager

6228L1C3 - NTN

6228L1C3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massivkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser250 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings42 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse7,57 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl184 kN
C0 - Statische Tragzahl150 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,9 kN
f0 - Koeffizient14.8
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR153 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR237 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image