Einreihige Rillenkugellager

6228LLU/2AS - NTN

6228LLU/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser250 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings42 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse7,57 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl184 kN
C0 - Statische Tragzahl150 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung8,4 kN
f0 - Koeffizient14.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR153 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR237 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image