Einreihige Rillenkugellager

62300EE - SNR

62300EE

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring15,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring29,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,079 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl8,5 kN
C0 - Statische Tragzahl3,45 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,16 kN
f0 - Koeffizient11.2
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl19000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,047 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,953 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)2,832 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,416 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,341 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR15,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR31 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image