Einreihige Rillenkugellager

62301EE - SNR

62301EE

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser37 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring19,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring32 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,07 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,2 kN
C0 - Statische Tragzahl4,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,19 kN
f0 - Koeffizient11.1
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl15000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,028 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,972 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)2,762 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,381 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,338 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR19,3 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR32 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image