Einreihige Rillenkugellager

62307EE - SNR

62307EE

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring45,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring70,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,658 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl19,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,87 kN
f0 - Koeffizient13.2
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,069 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,931 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,066 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,033 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,384 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR43 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR45,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR72 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image