Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 170 mm D - Außendurchmesser 310 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 52 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 14,5 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 235 kN C0 - Statische Tragzahl 223 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 11,1 kN f0 - Koeffizient 15.3 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 186 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 294 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors