Einreihige Rillenkugellager

6238L1C3 - NTN

6238L1C3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massivkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser190 mm
D - Außendurchmesser340 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings55 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse18,2 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl282 kN
C0 - Statische Tragzahl281 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,5 kN
f0 - Koeffizient15
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR206 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR324 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image