Einreihige Rillenkugellager

623EEC3 - SNR

623EEC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser3 mm
D - Außendurchmesser10 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings4 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring4,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring8,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,15 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,002 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl0,68 kN
C0 - Statische Tragzahl0,13 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,02 kN
f0 - Koeffizient7.6
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl102000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,645 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,355 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,849 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,925 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,378 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR4,2 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR4,7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR8,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,15 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image