Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 3 mm D - Außendurchmesser 10 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 4 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 4,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 8,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,15 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,002 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 0,68 kN C0 - Statische Tragzahl 230 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,01 kN f0 - Koeffizient 12.9 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 57000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 81000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,645 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,355 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,849 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,925 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,378 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 4,2 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 4,7 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 8,8 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,15 mm
Industry Calcul Factors