Einreihige Rillenkugellager

6240L1C3 - NTN

6240L1C3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massivkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser200 mm
D - Außendurchmesser360 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings58 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse21,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl298 kN
C0 - Statische Tragzahl310 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung8,4 kN
f0 - Koeffizient15.2
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR216 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR344 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image