• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6244 - NTN

6244

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser220 mm
D - Außendurchmesser400 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings65 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse30,2 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl330 kN
C0 - Statische Tragzahl365 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung15,8 kN
f0 - Koeffizient15.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR236 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR384 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image