Einreihige Rillenkugellager

6248C3 - NTN

6248C3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massivkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser240 mm
D - Außendurchmesser440 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings72 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse51,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl360 kN
C0 - Statische Tragzahl470 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung11,5 kN
f0 - Koeffizient15.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR256 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR424 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image