Einreihige Rillenkugellager

624EE - SNR

624EE

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser4 mm
D - Außendurchmesser13 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings5 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring11,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,2 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,003 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1,37 kN
C0 - Statische Tragzahl0,47 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,02 kN
f0 - Koeffizient11.9
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl49000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,542 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,458 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,38 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,69 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,363 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR5,6 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR11,4 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image