Einreihige Rillenkugellager

625LLBC3/1K - NTN

625LLBC3/1K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser5 mm
D - Außendurchmesser16 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,005 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1,94 kN
C0 - Statische Tragzahl0,68 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,023 kN
f0 - Koeffizient12.4
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung37000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR7 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR7,6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR14 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image