Einreihige Rillenkugellager

626ZZ - SNR

626ZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser6 mm
D - Außendurchmesser19 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings6 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring16,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,007 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2,75 kN
C0 - Statische Tragzahl0,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,04 kN
f0 - Koeffizient10.5
N ref - Thermische Referenzdrehzahl33000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl46000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,558 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,442 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,445 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,723 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,365 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR8 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR9 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR17 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image