Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 9 mm D - Außendurchmesser 26 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,02 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 5,05 kN C0 - Statische Tragzahl 1,96 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,138 kN f0 - Koeffizient 12.4 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 35000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 30000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 13 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 22 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors