Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 22 mm D - Außendurchmesser 50 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,117 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 14,3 kN C0 - Statische Tragzahl 6,8 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,5 kN f0 - Koeffizient 13.5 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 14000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 27 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 45 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors