Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 28 mm D - Außendurchmesser 58 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,171 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 19,8 kN C0 - Statische Tragzahl 9,75 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,72 kN f0 - Koeffizient 13.4 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 14000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 12000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 33 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 53 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors