Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Reibende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 28 mm D - Außendurchmesser 58 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm a min - Min-Position Nut 2,31 mm a max - Maximale Position der Nut 2,46 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 55,6 mm b min - Min-Nutbreite 1,35 mm b max - Maximale Breite der Nut 1,65 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,4 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 63,7 mm f - Dicke des Sprengrings 1,12 mm Referenz des Sicherungsringes R58 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,171 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 19,8 kN C0 - Statische Tragzahl 9,75 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,72 kN f0 - Koeffizient 13.4 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 33 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 35,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 53 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 3,43 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 3,58 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 64,5 mm
Industry Calcul Factors