Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 32 mm D - Außendurchmesser 65 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 17 mm a min - Min-Position Nut 3,07 mm a max - Maximale Position der Nut 3,28 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 62,6 mm b min - Min-Nutbreite 1,9 mm b max - Maximale Breite der Nut 2,2 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 70,7 mm f - Dicke des Sprengrings 1,7 mm Referenz des Sicherungsringes R65 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,226 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 23 kN C0 - Statische Tragzahl 11,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,84 kN f0 - Koeffizient 13.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 12000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 37 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 60 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 4,77 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 4,98 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 71,5 mm
Industry Calcul Factors