Einreihige Rillenkugellager

62/32ZZ/2AS - NTN

62/32ZZ/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser32 mm
D - Außendurchmesser65 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,225 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl23 kN
C0 - Statische Tragzahl11,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,84 kN
f0 - Koeffizient13.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR37 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR40 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR60 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image