Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 10 mm D - Außendurchmesser 35 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 11 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 17,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 29,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,055 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 8,1 kN C0 - Statische Tragzahl 3,45 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,16 kN f0 - Koeffizient 12.3 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 21000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 29000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,554 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,446 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,431 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,716 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,365 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 17,7 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 31 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors