Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 12 mm D - Außendurchmesser 37 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,06 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 10,8 kN C0 - Statische Tragzahl 4,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,325 kN f0 - Koeffizient 11.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 24000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 20000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 17 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 32 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors