Einreihige Rillenkugellager

6301ZZC3 - SNR

6301ZZC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser37 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring18,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring30,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,06 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,2 kN
C0 - Statische Tragzahl4,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,19 kN
f0 - Koeffizient11.1
N ref - Thermische Referenzdrehzahl20000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl28000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,028 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,972 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)2,762 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,381 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,338 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR18,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR32 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image