Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtung einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 42 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 23,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 36,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,085 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 11,9 kN C0 - Statische Tragzahl 5,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,24 kN f0 - Koeffizient 12.1 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 12000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,525 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,475 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,312 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,656 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,361 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 20 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 23,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 37 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors