Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 42 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 39,75 mm b min - Min-Nutbreite 1,35 mm b max - Maximale Breite der Nut 2,06 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,4 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 46,3 mm f - Dicke des Sprengrings 1,12 mm Radiallagerluftklasse CM Masse 0,082 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 12,7 kN C0 - Statische Tragzahl 5,45 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,425 kN f0 - Koeffizient 12.3 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 12000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 17000 tr/min
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 20 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 23 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 37 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm
Industry Calcul Factors