• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6302LTZZ - SNR

6302LTZZ

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring23,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring36,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,083 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl11,9 kN
C0 - Statische Tragzahl5,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,24 kN
f0 - Koeffizient12.1
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl24000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-60 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,525 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,475 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,312 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,656 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,361 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR20 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR23,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR37 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image