Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 42 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm a min - Min-Position Nut 1,9 mm a max - Maximale Position der Nut 2,06 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 39,75 mm b min - Min-Nutbreite 1,35 mm b max - Maximale Breite der Nut 1,65 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,4 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 46,3 mm f - Dicke des Sprengrings 1,12 mm Referenz des Sicherungsringes R42 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,082 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 12,7 kN C0 - Statische Tragzahl 5,45 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,425 kN f0 - Koeffizient 12.3 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 21000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 17000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 20 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 37 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 3,02 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 3,18 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 47 mm
Industry Calcul Factors