Einreihige Rillenkugellager

6302ZZ - SNR

6302ZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring22,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring36,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,084 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12 kN
C0 - Statische Tragzahl5,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,25 kN
f0 - Koeffizient12.3
N ref - Thermische Referenzdrehzahl17000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl23000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,558 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,442 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,447 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,724 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,365 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR20 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR22,6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR37 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image