• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6302ZZ/LP03 - NTN

6302ZZ/LP03

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,082 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,7 kN
C0 - Statische Tragzahl5,45 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,425 kN
f0 - Koeffizient12.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung13300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur60 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR20 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR37 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image