Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Deckscheibe einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 17 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 27,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 41 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,11 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 14,4 kN C0 - Statische Tragzahl 6,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,3 kN f0 - Koeffizient 12.4 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 27000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -50 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,574 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,426 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,515 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,758 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,368 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 22 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 27,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 42 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors