Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 17 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse CM Masse 0,115 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 15 kN C0 - Statische Tragzahl 6,55 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,51 kN f0 - Koeffizient 12.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 16000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 22 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 25 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 42 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors