Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, berührungslose Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm a min - Min-Position Nut 2,31 mm a max - Maximale Position der Nut 2,46 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 49,73 mm b min - Min-Nutbreite 1,35 mm b max - Maximale Breite der Nut 1,65 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,4 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 57,9 mm f - Dicke des Sprengrings 1,12 mm Referenz des Sicherungsringes R52 Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,144 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 17,6 kN C0 - Statische Tragzahl 7,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,615 kN f0 - Koeffizient 12.4 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 14000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 26,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 28,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 45,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 3,33 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 3,58 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 58,5 mm
Industry Calcul Factors