Einreihige Rillenkugellager

6305FT150ZZ - SNR

6305FT150ZZ

Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bis + 150°C

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring33,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring52,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,225 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl24,9 kN
C0 - Statische Tragzahl12,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,55 kN
f0 - Koeffizient12.2
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,542 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,458 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,38 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,69 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,363 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR31,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR33,6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR55,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image