Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Viton Dichtungen beidseitig, für Anwendungen bis + 200°C
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 17 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 33,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 52,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,225 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 24,9 kN C0 - Statische Tragzahl 12,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,55 kN f0 - Koeffizient 12.2 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 8100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,542 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,458 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,38 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,69 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,363 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 31,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 90,9 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 55,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors